17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度電子天秤(検定付) JCSS校正証明書付き ALE-H

通常単価(税別)
128,821172,439
税込単価
141,703189,683
通常出荷日:19日目

【特長】・音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです・コンパクトで操作性に優れています

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源
    ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)
  • 検定
    付き
  • センサー
    音叉式
  • 精度等級
    2級

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

本体サイズ

使用範囲

皿サイズ

検定目量(g)

風防

最小発注数量
220
1
ALE223H
205×270×301mm
0.02~220g
Φ118
0.01
有り
1個
320
1
ALE323H
205×270×301mm
0.02~320g
Φ118
0.01
有り
1個
620
1
ALE623H
205×270×301mm
0.02~620g
Φ118
0.01
有り
1個
2200
10
ALE2202H
192×265×86mm
0.5~2200g
180×160mm
0.1
無し
1個
6200
10
ALE6202H
192×265×86mm
0.5~6200g
180×160mm
0.1
無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,821
( 141,703 )
19日目
133,596
( 146,956 )
19日目
167,649
( 184,414 )
19日目
128,821
( 141,703 )
19日目
172,439
( 189,683 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです
・コンパクトで操作性に優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天秤(検定付) JCSS校正証明書付き ALE-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子天秤(検定付) JCSS校正証明書付き ALE-H
高精度電子天秤(検定付) ALE-H
デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ
防水型デジタル上皿はかり 校正証明書付 UDS-700-WPN
防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI
高精度電子天秤 AJII 校正証明書付 最小表示:1・10・100mg
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格128,821-98,674 -37,03655,360120,00087,192 -
通常出荷日19日目1日目〜12日目19日目〜10日目19日目
商品タイプ電子天秤電子天秤デジタル台はかり防水はかりデジタル台はかり電子天秤
電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)電源ケーブル(付属)、または充電式内蔵バッテリーユニット(HC-02i別売)専用ACアダプター(付属)
検定付き--無し対象外-
センサー音叉式音叉式----
精度等級2級2級3級---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト