17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーソナル天びん EJ-Bシリーズ
エー・アンド・デイ
USB接続LED照明
アズワン
ライトパネル用調光器
アズワン

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正証明書付

通常単価(税別)
47,45068,461
税込単価
52,19575,307
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源
    ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売)
  • サンプル数
    5・10・25・50または100個
  • 証明書
    JCSS校正証明書付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

最大計測数

計数可能最小単重

100%登録最小質量

計量皿寸法

最小発注数量
120
10
EJ120B-JA-00J00
12000個
0.01g
1g
Φ110
1個
210
10
EJ200B-JA-00J00
21000個
0.01g
1g
Φ110
1個
310
10
EJ300B-JA-00J00
31000個
0.01g
1g
Φ110
1個
410
10
EJ410B-JA-00J00
41000個
0.01g
1g
Φ110
1個
610
10
EJ610B-JA-00J00
61000個
0.01g
1g
Φ110
1個
1500
100
EJ1500B-JA-00J00
15000個
0.1g
10g
140(W)×127(D)mm
1個
2100
100
EJ2000B-JA-00J00
21000個
0.1g
10g
140(W)×127(D)mm
1個
3100
100
EJ3000B-JA-00J00
31000個
0.1g
10g
140(W)×127(D)mm
1個
4100
100
EJ4100B-JA-00J00
41000個
0.1g
10g
140(W)×127(D)mm
1個
6100
100
EJ6100B-JA-00J00
61000個
0.1g
10g
140(W)×127(D)mm
1個
120
1
EJ123B-JA-00J00
120000個
0.001g
0.1g
Φ110
1個
310
1
EJ303B-JA-00J00
310000個
0.001g
0.1g
Φ110
1個
1200
10
EJ1202B-JA-00J00
120000個
0.01g
1g
140(W)×127(D)mm
1個
3100
10
EJ3002B-JA-00J00
310000個
0.01g
1g
140(W)×127(D)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,450
( 52,195 )
19日目
48,405
( 53,246 )
19日目
49,360
( 54,296 )
19日目
53,180
( 58,498 )
26日目
62,731
( 69,004 )
19日目
47,450
( 52,195 )
26日目
48,405
( 53,246 )
26日目
49,360
( 54,296 )
19日目
51,270
( 56,397 )
19日目
58,911
( 64,802 )
19日目
66,551
( 73,206 )
19日目
68,461
( 75,307 )
19日目
66,551
( 73,206 )
19日目
68,270
( 75,097 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)
・選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能
・g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能
・見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能
・SUS304のステンレス製計量皿を使用
【用途】
・高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正証明書付
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ 一般校正証明書付
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ 校正証明書付
レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズ
防水型デジタル上皿はかり 校正証明書付 UDS-700-WPN
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,450-144,102 -79,766 -80,013 -55,360169,565
通常出荷日19日目〜19日目〜19日目19日目19日目〜19日目
商品タイプ電子天秤分析天秤デジタル台はかりデジタルはかり防水はかりデジタル台はかり
電源ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売)ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)
サンプル数5・10・25・50または100個----5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
証明書JCSS校正証明書付き一般校正証明書付き校正証明書付校正証明書付校正証明書付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト