17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型デジタル上皿はかり 校正証明書付 UDS-700-WPN

通常単価(税別)
55,360
税込単価
60,896
通常出荷日:19日目~29日目

【特長】・計量スピードが0.6秒以下です・3データ表示、3色LED表示でお知らせします

  • 商品タイプ
    防水はかり
  • 電源
    単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
  • 検定
    無し
  • 重量
    約4kg(電池含む)
  • 外寸法
    242×292×119~126mm
  • 皿寸法
    232×202mm
  • 証明書
    校正証明書付
  • 機能
    定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
  • 消費電力
    通常0.03W
  • 電池寿命
    約3000時間(アルカリ乾電池使用時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプター使用時は、非防水です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 29日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

最小発注数量
3000
500
UDS-700-WPN-3
1個
6000
1000
UDS-700-WPN-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,360
( 60,896 )
19日目
55,360
( 60,896 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量スピードが0.6秒以下です
・3データ表示、3色LED表示でお知らせします

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプター使用時は、非防水です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル上皿はかり 校正証明書付 UDS-700-WPNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型デジタル上皿はかり 校正証明書付 UDS-700-WPN
防水型デジタル上皿はかり UDS-700-WPK・WPNシリーズ
防水型デジタル上皿はかり UDS-600
レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズ
防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV222JP
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格55,36040,51538,86580,013 -120,00052,441
通常出荷日19日目〜8日目〜8日目〜19日目10日目19日目
商品タイプ防水はかり防水はかり防水はかりデジタルはかりデジタル台はかり電子天秤
電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)電源ケーブル(付属)、または充電式内蔵バッテリーユニット(HC-02i別売)ACアダプター(付属)、または単2乾電池×4本(別売)
検定無し---対象外-
重量約4kg(電池含む)約4kg(電池含む)約4kg(電池含む)4.2kg-1kg
外寸法242×292×119~126mm242×292×119~126mm242×292×119~126mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト