17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子天びん(アミディア) 校正証明書付 最小表示:1・10mg

通常単価(税別)
102,037177,228
税込単価
112,241194,951
通常出荷日:19日目

【特長】・耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています・測定途中に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

校正分銅

メーカー型番

サイズ

重量

皿サイズ

最小発注数量
220
1
無し
TX223N
約200×291×241mm
約3.8kg
約Φ110
1個
320
1
無し
TX323N
約200×291×241mm
約3.8kg
約Φ110
1個
2200
10
無し
TX2202N
約200×291×80mm
約2.8kg
約167×181mm
1個
3200
10
無し
TX3202N
約200×291×80mm
約2.8kg
約167×181mm
1個
420
1
無し
TX423N
約200×291×241mm
約3.8kg
約Φ110
1個
4200
10
無し
TX4202N
約200×291×80mm
約2.8kg
約167×181mm
1個
220
1
内蔵
TW223N
約200×291×241mm
約4.2kg
約Φ110
1個
320
1
内蔵
TW323N
約200×291×241mm
約4.2kg
約Φ110
1個
420
1
内蔵
TW423N
約200×291×241mm
約4.2kg
約Φ110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,037
( 112,241 )
19日目
113,044
( 124,348 )
19日目
104,196
( 114,616 )
19日目
115,918
( 127,510 )
19日目
140,824
( 154,906 )
19日目
147,530
( 162,283 )
19日目
129,330
( 142,263 )
19日目
141,782
( 155,960 )
19日目
177,228
( 194,951 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています
・測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)
・測定データをWindows上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます
・基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです
・ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びん(アミディア) 校正証明書付 最小表示:1・10mgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子天びん(アミディア) 校正証明書付 最小表示:1・10mg
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズ
校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格102,037-181,060 -74,607 -72,809 -86,293 -100,590 -
通常出荷日19日目19日目〜19日目19日目19日目19日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤防水はかり
電源(V)AC100 50/60Hz 1A(ACアダプター付属)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
証明書校正証明書付校正証明書付校正証明書付校正証明書付校正証明書付校正証明書付
インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)RS232 9ピン/USB-C----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング