17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析天秤 校正証明書付 GH-120・200・300

通常単価(税別)
185,851239,102
税込単価
204,436263,012
通常出荷日:19日目

【特長】・風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています・校正用分銅を内蔵しています・g・mg・ct・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分析天秤
  • 最小表示 (mg)
    0.1
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
  • 皿サイズ
    Φ90mm
  • 個数モード/最小単位質量
    0.1mg(サンプル数:10・25・50または100個)
  • 外寸法/自量
    217×442×316mm/約8.2kg
  • メーカーサイトからダウンロード
    データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)
  • パーセントモード/100%登録最小質量
    10.0mg(最小表示:0.01・0.1・1%)
  • 表示書き換え間隔
    5回/秒または10回/秒
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

メーカー型番

再現性(標準偏差)

直線性

最小発注数量
120
GH-120
0.1mg
±0.2mg
1個
220
GH-200
0.1mg
±0.2mg
1個
320
GH-300
0.2mg
±0.3mg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,851
( 204,436 )
19日目
194,158
( 213,574 )
19日目
239,102
( 263,012 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています
・校正用分銅を内蔵しています
・g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です
・最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です
・RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です
・風袋引機能付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 校正証明書付 GH-120・200・300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天秤 校正証明書付 GH-120・200・300
分析天秤 校正証明書付 AUW・AUX・AUY
分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320
分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付
校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格185,851-210,758 -183,934 -198,304 -109,212 -157,361 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目〜
商品タイプ分析天秤分析天秤分析天秤分析天秤電子天秤分析天秤
最小表示(mg)0.10.10.10.11-
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)/12VA(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100~240(+10%~15%)、50/60HzAC100
皿サイズΦ90mmΦ80mm----
個数モード/最小単位質量0.1mg(サンプル数:10・25・50または100個)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング