17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクト天秤 CR221JP・CR621JP

通常単価(税別)
14,60018,703
税込単価
16,06020,573
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルな2ボタン操作で容易に使用可能です・持ち運びやすいコンパクトサイズです・学校教育やキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 最小表示 (mg)
    100
  • 電源
    単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)
  • 本体サイズ
    205×140×41mm
  • 繰り返し性(標準偏差)
    0.1g
  • 重量
    約0.4kg
  • 皿サイズ(mm)
    125×132
  • 直線性
    0.1g
  • 風袋範囲
    0g~最大秤量
  • 安定時間
    2秒
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

メーカー型番

最小発注数量
220
CR221JP
1個
620
CR621JP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,600
( 16,060 )
1日目
18,703
( 20,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな2ボタン操作で容易に使用可能です
・持ち運びやすいコンパクトサイズです
・学校教育やキッチンスケールとして最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト天秤 CR221JP・CR621JPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト天秤 CR221JP・CR621JP
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV222JP
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A
分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 最小表示0.1mg
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,600-52,44180,025 -109,212 -198,304 -169,564 -
通常出荷日1日目19日目1日目19日目19日目1日目〜
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤分析天秤
最小表示(mg)10010-10.10.1
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)ACアダプター(付属)、または単2乾電池×4本(別売)ACアダプターACアダプター--
本体サイズ205×140×41mm204×230×70mm212×317×93mm212×317×171mm213×356×338mm213×356×338mm
繰り返し性(標準偏差)0.1g0.01g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト