17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析天びん 校正証明書付 クリンテックスシリーズ

通常単価(税別)
285,393350,117
税込単価
313,932385,129
通常出荷日:19日目

【特長】・USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft Excelファ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

本体サイズ

重量

皿サイズ(mm)

繰り返し性(s)≦±

直線性偏差≦

秤量室の高さ

最小発注数量
5100
10
QUINTIX5102-1SJP
216×360×95mm
5.2kg
Φ180
0.01g
0.02g
-
1個
3100
10
QUINTIX3102-1SJP
216×360×95mm
5.2kg
Φ180
0.01g
0.02g
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350,117
( 385,129 )
19日目
285,393
( 313,932 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft Excelファイルに転送できます
・常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びん 校正証明書付 クリンテックスシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天びん 校正証明書付 クリンテックスシリーズ
分析天びん(クインテックス)
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格285,393-252,631 -100,590 -109,212 -80,025 -157,361 -
通常出荷日19日目1日目19日目19日目1日目1日目〜
商品タイプ分析天秤分析天秤防水はかり電子天秤電子天秤分析天秤
電源(V)AC100~240(50/60Hz)AC100~240AC100(50/60Hz)AC100~240(+10%~15%)、50/60HzAC100V(+10% 15%)、50/60HzAC100
校正分銅内蔵内蔵----
電源詳細0.2A(電源コード:2Pプラグ)-AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)--AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
対応OSWindows(R)2000/Me/XP/Vista(TM)/7Windows(R)2000/Me/XP/VistaTM/7-Windows(R)/7/8.1/10Windows(R)Vista/7/8.1/10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト