17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクト電子天びん NV・NVTタイプ 秤量(g) 420・620・6200

通常単価(税別)
35,94743,202
税込単価
39,54247,522
通常出荷日:1日目

【特長】・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します・人気機種TAシリーズの後継機です・明る...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源
    ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
  • 計量モード
    重量、%、個数、チェック、合計
  • 計量単位
    g、kg
  • 計量皿材質
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

本体サイズ

繰り返し性(標準偏差)

重量

計量皿サイズ(mm)

直線性

最小発注数量
420
10
NV422JP
204×230×70mm
0.02g
1kg
Φ145
±0.02g
1個
620
100
NV621JP
204×230×70mm
0.1g
1kg
190×144
±0.2g
1個
6200
1000
NVT6200JP
240×250×74mm
1g
1.5kg
230×174
±2g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,202
( 47,522 )
1日目
35,947
( 39,542 )
1日目
36,716
( 40,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します
・人気機種TAシリーズの後継機です
・明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです
・IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です
・乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました
・NVタイプは積み重ね保管可能です
・校正用分銅を同梱しています(NV422JP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト電子天びん NV・NVTタイプ 秤量(g) 420・620・6200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト電子天びん NV・NVTタイプ 秤量(g) 420・620・6200
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV・NVTシリーズ
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV222JP
コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000
コンパクト電子天びん 校正証明書付 秤量(kg) 2.2・4.2・12
分析天びん パイオニアシリーズ PXJP/E
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,947-50,463 -52,44137,791 -52,441 -88,483 -
通常出荷日1日目14日目〜19日目1日目〜19日目1日目〜
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)ACアダプター(付属)、または単2乾電池×4本(別売)ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)ACアダプタ(標準付属)
計量モード重量、%、個数、チェック、合計重量、%、個数、チェック、合計重量、%、個数、チェック、合計重量、%、個数、チェック、合計重量、%、個数、チェック、合計重量・個数・%・動物計量・密度測定
計量単位g、kgg、kg----
計量皿材質ステンレスステンレス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト