17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付

通常単価(税別)
198,304238,517
税込単価
218,134262,369
通常出荷日:19日目

【特長】・応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています・内蔵分銅搭載で、ワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分析天秤
  • 最小表示 (mg)
    0.1
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 仕様
    校正用分銅内蔵型
  • 本体サイズ
    213×356×338mm
  • 重量
    約6.2kg
  • 計量皿サイズ
    Φ91
  • 機能
    個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

メーカー型番

最小発注数量
220
ATX224R
1個
120
ATX124R
1個
82
ATX84R
1個
320
ATX324R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,143
( 236,657 )
19日目
208,842
( 229,726 )
19日目
198,304
( 218,134 )
19日目
238,517
( 262,369 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています
・内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます
・USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています
・簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 最小表示0.1mg
分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320
校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
上皿天びん UP-X 校正分銅内蔵タイプ 最小表示:1mg 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格198,304-169,564 -183,934 -109,212 -80,025 -230,430 -
通常出荷日19日目1日目〜19日目19日目1日目19日目〜
商品タイプ分析天秤分析天秤分析天秤電子天秤電子天秤電子天秤
最小表示(mg)0.10.10.11-1
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz (ACアダプター付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100~240(+10%~15%)、50/60HzAC100V(+10% 15%)、50/60HzAC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
仕様校正用分銅内蔵型-----
本体サイズ213×356×338mm213×356×338mm213×356×338mm212×317×171mm212×317×93mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング