17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

上皿天びん 校正証明書付 PLシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

上皿天びん 校正証明書付 PLシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2047-11-20

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています
・最大5台まで積み重ねができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
1520
最小表示(mg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
メーカー型番
PL1502E
本体サイズ
194×225×67mm
繰返し性
7mg
重量
1.3kg
皿サイズ
Φ160
電源詳細
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
直線性
15mg
機能
液晶バックライト、RS232C出力標準装備

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト