ツール用品技術窓口

おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73U

通常単価(税別)
110,957
税込単価
122,053
通常出荷日:19日目

気圧・温度・湿度を同時に測定で、同一グラフに表示するデータロガーです。

  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 型番
    TR-73U
  • サイズ
    78×18×55mm
  • チャンネル数
    温度:1ch、湿度:1ch、気圧:1ch
  • 記録間隔
    1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分
  • 測定精度
    温度:平均±0.3℃、湿度:±5%RH、気圧:±1.5hPa
  • 通信方式
    USB・シリアル
  • センサ
    (温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ
  • 記録容量
    8000データ×3チャンネル
  • 記憶容量
    8000×3
  • 測定表示分解能
    ±0.1hPa(気圧)
  • インターフェイス
    USB通信/シリアル通信(RS-232C)
  • 電源
    単3乾電池×1本(テスト用付属)
  • 測定範囲
    気圧:750~1100hPa
  • 付属品
    単3アルカリ電池(LR6)×1本、USB通信ケーブル(US-15C)×1本、温湿度センサ(TR-3100)×1本、ソフトウェア一式

型番:

1-9822-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9822-01-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-10~60
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~95
湿度最小表示(%RH)
1
型番
TR-73U
サイズ
78×18×55mm
チャンネル数
温度:1ch、湿度:1ch、気圧:1ch
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分
測定精度
温度:平均±0.3℃、湿度:±5%RH、気圧:±1.5hPa
通信方式
USB・シリアル
センサ
(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ
記録容量
8000データ×3チャンネル
記憶容量
8000×3
測定表示分解能
±0.1hPa(気圧)
インターフェイス
USB通信/シリアル通信(RS-232C)
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲
気圧:750~1100hPa
付属品
単3アルカリ電池(LR6)×1本、USB通信ケーブル(US-15C)×1本、温湿度センサ(TR-3100)×1本、ソフトウェア一式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9822-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,957
( 122,053 )
19日目

詳細情報

基本情報

気圧・温度・湿度を同時に測定で、同一グラフに表示するデータロガーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uの型番1-9822-01-20のページです。 型番1-9822-01-20に関する仕様情報を記載しております。
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73U
おんどとり
おんどとり USB
データロガー(温湿度タイプ)
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
メーカーアズワンケニスケニステストーケニスエスコ
通常価格110,95755,97941,00029,93847,00036,500 -
通常出荷日19日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度計
測定温度範囲(℃)-10~60-25~70(±0.3)-25~70(±0.3)-20~70-25~70(分解能:0.1)-10~60
温度最小表示(℃)0.1-25-250.1-250.1
測定湿度範囲(%RH)10~950~99(±2.5)0~99(±2.5)0~1000~99(分解能:0.1)0~100
湿度最小表示(%RH)1000.100.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト