17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Ui

通常単価(税別)
70,640
税込単価
77,704
通常出荷日:19日目

照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できるデータロガーです。

  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~55
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • 型番
    TR-74Ui
  • サイズ
    78×18×55mm
  • チャンネル数
    温度:1ch、湿度:1ch、照度:1ch、UV:1ch
  • 測定精度
    照度(10~100000Lux):±5%(25℃/50%)、紫外線強度(0.1~30mW/cm2):±5%(25℃/50%)、温度:平均±0.3℃、湿度:±5%RH(25℃/50%)
  • 通信方式
    USB・シリアル・赤外線
  • 記憶容量
    8000×4
  • 積算値単位
    照度:Lux・h、kLux・h、mLux・h、紫外線強度:mW/cm2・h、W/cm2・h
  • 電源
    単3乾電池×1本(テスト用付属)
  • 測定範囲
    照度:0~130000Lux、紫外線強度:0~30mW/cm2
  • 付属品
    温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア

型番:

1-1879-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1879-01-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
0~55
測定湿度範囲(%RH)
10~95
型番
TR-74Ui
サイズ
78×18×55mm
チャンネル数
温度:1ch、湿度:1ch、照度:1ch、UV:1ch
測定精度
照度(10~100000Lux):±5%(25℃/50%)、紫外線強度(0.1~30mW/cm2):±5%(25℃/50%)、温度:平均±0.3℃、湿度:±5%RH(25℃/50%)
通信方式
USB・シリアル・赤外線
記憶容量
8000×4
積算値単位
照度:Lux・h、kLux・h、mLux・h、紫外線強度:mW/cm2・h、W/cm2・h
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲
照度:0~130000Lux、紫外線強度:0~30mW/cm2
付属品
温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1879-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,640
( 77,704 )
19日目

詳細情報

基本情報

照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できるデータロガーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiの型番1-1879-01-20のページです。 型番1-1879-01-20に関する仕様情報を記載しております。
紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Ui
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
照度/紫外線/温度/湿度データロガー
照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
データロガー(温湿度タイプ)
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
メーカーアズワンアズワンT&DT&Dテストーケニス
通常価格70,64014,63235,00041,93129,93847,000
通常出荷日19日目7日目在庫品1日目1日目1日目4日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度計温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)0~550~500~55(サーミスタ)0~55-20~70-25~70(分解能:0.1)
測定湿度範囲(%RH)10~9510~9510~9510~950~1000~99(分解能:0.1)
型番TR-74Ui-----
サイズ78×18×55mm本体/60(W)×135(H)×33(D)mm約350g、プローブ/197mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト