17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP

通常単価(税別)
169,565
税込単価
186,522
通常出荷日:19日目

【特長】・テンキーで風袋などを簡単設定できます・防爆対応で0~2種までの危険場所で使用可能です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 秤量 (g)
    15000/30000/60000
  • 最小表示 (mg)
    5000/10000/20000
  • 表示
    バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
  • メーカー型番
    HV-60KCEP
  • 電源
    単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)
  • サンプル数
    5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
  • 外形寸法(mm)
    330×585×776
  • 表示書換周期
    10回/秒
  • 再現性(kg)(標準偏差)
    0.005
  • 直線性(kg)
    ±0.005
  • 計量皿寸法(mm)
    330×424
  • 本体重量(kg)
    約12
  • 計量皿材質
    SUS430
  • 最大計数値
    120000個
  • 電池寿命
    約1500時間(バックライトオフ時)

型番:

1-9986-22-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9986-22-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
15000/30000/60000
最小表示(mg)
5000/10000/20000
表示
バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
メーカー型番
HV-60KCEP
電源
単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)
サンプル数
5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
外形寸法(mm)
330×585×776
表示書換周期
10回/秒
再現性(kg)(標準偏差)
0.005
直線性(kg)
±0.005
計量皿寸法(mm)
330×424
本体重量(kg)
約12
計量皿材質
SUS430
最大計数値
120000個
電池寿命
約1500時間(バックライトオフ時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9986-22-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,565
( 186,522 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンキーで風袋などを簡単設定できます
・防爆対応で0~2種までの危険場所で使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEPの型番1-9986-22-20のページです。 型番1-9986-22-20に関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV222JP
薄型デジタルスケール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格169,565150,40534,900120,00052,44115,753
通常出荷日19日目19日目7日目10日目19日目1日目
商品タイプデジタル台はかりデジタル台はかり電子天秤デジタル台はかり電子天秤デジタルはかり
秤量(g)15000/30000/600003000/6000/150004100300002202000
最小表示(mg)5000/10000/200001000/2000/50001005000101000
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)---
メーカー型番HV-60KCEPHV-15KCEPEJ-4100BFS30KINV222JPKW1458SS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト