17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

通常単価(税別)
14,455199,302特別価格
税込単価
15,901219,232特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源
  • バッテリー種別
    リチウムイオン(リン酸鉄)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 出力電圧(直流)(V)

  • 出力電圧(交流)(V)

  • 最大出力(W)

  • 定格出力(W)

  • 容量(Wh)

  • コンセント数(口)

  • USB出力数(口)

  • シガーソケット数(口)

  • 充電方式

  • 入力電圧(直流)(V)

  • 入力電圧(交流)(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

出力電圧(直流)

(V)

出力電圧(交流)

(V)

最大出力

(W)

定格出力

(W)

容量

(Wh)

コンセント数

(口)

USB出力数

(口)

シガーソケット数

(口)

充電方式

入力電圧(直流)

(V)

入力電圧(交流)

(V)

JANコード

トラスココード

付属品

本体寸法(W×D×H)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
-
100
4000
2000
-
3
3
1
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
-
100~120
0810105522204
571-8726
AC充電ケーブル、充電シガーアダプター、、取扱説明書、収納ポーチ
356×260×283
14.5
1個
5~20
-
-
128
-
-
3
-
USB、シガーソケット、ソーラーパネル
5~27
-
0810105524895
608-9274
USB充電ケーブル、取扱説明書
126×87×86.5
0.965
1個
-
100
6000
3000
2042
5
4
1
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
-
100~120
0810105522167
567-0708
AC充電ケーブル、充電用シガーアダプター、取扱説明書、収納ポーチ
473×359×373
27.9
1個
-
100
600
300
288
1
1
1
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
-
100~120
0810105522044
564-1812
AC充電ケーブル、取扱説明書
230×155×167
3.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,483
( 129,231 )
1日目
14,455
( 15,901 )
1日目
199,302192,904
( 212,194 )
4日目
36,182
( 39,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。
・「Plusシリーズ」はリン酸鉄を採用し、長寿命(サイクル数4000回)と容量拡張を実現しました。
・容量1265Wh/定格出力2000Wの高出力モデルです。
・容量を最大5060Whまで拡張することができるため、BCP対策用として人気のモデルです。
・充電回数・使用時間の目安は、スマホ約54回、ノートPC約12回、電気毛布約14時間です。
・「EPS」を搭載し、停電時に電気の供給がストップしても0.02秒でバッテリー稼働に切り替わります。
・「アプリ連携」によりポータブル電源を遠隔で操作できます。
・充電時の静音モード(約30dB)も設定可能です。
・BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しています。
・電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 Pシリーズ
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
バッテリー充電器
メーカーJACKERYJACKERYECOFLOWBLUETTI JAPANECOFLOWセルスター
通常価格14,455-106,909 -276,000104,000 -360,00015,812
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目9日目4日目
商品タイプその他その他----
商品区分ポータブル電源バッテリーパック----
バッテリー種別リチウムイオン(リン酸鉄)リチウムイオン(リン酸鉄)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト