17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

通常単価(税別)
3,635
税込単価
3,999
通常出荷日:4日目

【特長】・ソーラーパネルJackery SolarSagaシリーズのDC端子出力からアンダーソン端子入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ケーブル
  • JANコード
    0850006304660
  • トラスココード
    344-0164
  • 質量 (kg)
    0.11

型番:

JSG-AC02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSG-AC02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ケーブル
JANコード
0850006304660
トラスココード
344-0164
質量(kg)
0.11
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JSG-AC02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,635
( 3,999 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーパネルJackery SolarSagaシリーズのDC端子出力からアンダーソン端子入力のポータブル電源に電力を供給することができます
・2台並列接続して、Jackeryポータブル電源1000を充電できます
・約8時間で満充電が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)の型番JSG-AC02のページです。 型番JSG-AC02に関する仕様情報を記載しております。
SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYECOFLOW
通常価格3,6357,81810,72715,273-4,458
通常出荷日4日目1日目2日目2日目お見積り9日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
商品区分ケーブル接続アダプタACアダプターコネクタケーブル-
JANコード08500063046600810105520194085002722031408101055211460850006304653-
トラスココード344-0164413-9484344-0163566-9190344-0161-
質量(kg)0.110.131.071.40.42-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト