ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

通常単価(税別)
10,727
税込単価
11,800
通常出荷日:2日目

【特長】・300W急速充電対応、ポータブル電源への充電時間を大幅に短縮します・ACアダプターを1つ使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ACアダプター
  • 出力電圧(交流) (V)
    22.8~25.2
  • 定格出力 (W)
    300
  • 入力電圧(交流) (V)
    100~240
  • 適合機種
    PTB152
  • JANコード
    0850027220314
  • トラスココード
    344-0163
  • 質量 (kg)
    1.07
  • ケーブル長 (m)
    DC側:1.5、AC側:1.2

ご注意

  • Jackery ポータブル電源1500「PTB152」を充電する以外の用途には使えません。

型番:

HKA300240A3-7D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HKA300240A3-7Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ACアダプター
出力電圧(交流)(V)
22.8~25.2
定格出力(W)
300
入力電圧(交流)(V)
100~240
適合機種
PTB152
JANコード
0850027220314
トラスココード
344-0163
質量(kg)
1.07
ケーブル長(m)
DC側:1.5、AC側:1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HKA300240A3-7D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,727
( 11,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・300W急速充電対応、ポータブル電源への充電時間を大幅に短縮します
・ACアダプターを1つ使用すると、最短7.5時間で満充電となります
・ACアダプターを2つ使用すると、最短4時間で満充電となります
・ケーブルはUL1185を使用し、屋外作業でも安心してお使いいただける高い耐久性を実現しました

ご注意

  • Jackery ポータブル電源1500「PTB152」を充電する以外の用途には使えません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)の型番HKA300240A3-7Dのページです。 型番HKA300240A3-7Dに関する仕様情報を記載しております。
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付
ポータブル電源 専用バッグ
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYECOFLOW
通常価格10,7277,8183,63515,273-8,000
通常出荷日2日目1日目4日目2日目お見積り9日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
商品区分ACアダプター接続アダプタケーブルコネクタケーブル-
出力電圧(交流)(V)22.8~25.2-----
定格出力(W)300-----
入力電圧(交流)(V)100~240-----

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト