ファクトリーサプライ用品技術窓口

Connector 2000Plus接続コネクタ

通常単価(税別)
15,273
税込単価
16,800
通常出荷日:2日目

【特長】・ポータブル電源2000Plus2台を接続するケーブルです。・2台(+拡張バッテリー)の容量を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    コネクタ
  • JANコード
    0810105521146
  • トラスココード
    566-9190
  • 付属品
    取扱説明書、保証案内書
  • 質量 (kg)
    1.4
  • ケーブル長 (m)
    1

ご注意

  • 出力は200Vのみです。

型番:

JC-CO20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JC-CO20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
コネクタ
JANコード
0810105521146
トラスココード
566-9190
付属品
取扱説明書、保証案内書
質量(kg)
1.4
ケーブル長(m)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC-CO20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,273
( 16,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル電源2000Plus2台を接続するケーブルです。
・2台(+拡張バッテリー)の容量を合算することができます。

ご注意

  • 出力は200Vのみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Connector 2000Plus接続コネクタの型番JC-CO20Aのページです。 型番JC-CO20Aに関する仕様情報を記載しております。
Connector 2000Plus接続コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Connector 2000Plus接続コネクタ
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
ポータブル電源 Basicシリーズ
ポータブル電源 Plusシリーズ
ポータブル電源 Plusシリーズ
バッテリーパック 5000Plus用
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格15,2737,81886,86978,182781,530429,401
通常出荷日2日目1日目11日目11日目7日目7日目
商品タイプその他その他-その他--
商品区分コネクタ接続アダプタ-ポータブル電源--
JANコード08101055211460810105520194-0810105527759--
トラスココード566-9190413-9484-660-3519--
付属品取扱説明書、保証案内書--AC充電ケーブル、取扱説明書--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト