ファクトリーサプライ用品技術窓口

12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・40~60Ahバッテリーでは15~20分、60~100Ahバッテリーでは30~40分で完全に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ケーブル
  • JANコード
    0850006304653
  • トラスココード
    344-0161
  • 質量 (kg)
    0.42
  • ケーブル長 (m)
    2.1

ご注意

  • 12V/10A鉛蓄電池にのみ使用が可能で、電動車には使用できません。
  • ジャンプスターターにはできません。

型番:

JSG-AC01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSG-AC01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ケーブル
JANコード
0850006304653
トラスココード
344-0161
質量(kg)
0.42
ケーブル長(m)
2.1

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
JSG-AC01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・40~60Ahバッテリーでは15~20分、60~100Ahバッテリーでは30~40分で完全に充電された後、自動車が起動します
・高い機械強度、優れた絶縁性、プラスチック&正銅芯を採用で、断線しにくく耐久性があります

ご注意

  • 12V/10A鉛蓄電池にのみ使用が可能で、電動車には使用できません。
  • ジャンプスターターにはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付の型番JSG-AC01のページです。 型番JSG-AC01に関する仕様情報を記載しております。
12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付
SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
ポータブル電源 Plusシリーズ
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格-3,6357,81810,72715,27378,182
通常出荷日お見積り4日目1日目2日目2日目11日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ケーブルケーブル接続アダプタACアダプターコネクタポータブル電源
JANコード085000630465308500063046600810105520194085002722031408101055211460810105527759
トラスココード344-0161344-0164413-9484344-0163566-9190660-3519
質量(kg)0.420.110.131.071.47.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト