17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Plusシリーズ+ソーラーパネルセット Solar Generator

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル電源 Plusシリーズ+ソーラーパネルセット Solar Generator

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SG-1000C-1

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポータブル電源とソーラーパネルのセットです。
【セット内容】
・JE-1000C×1
・JS-100C×1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ポータブル電源+ソーラーパネル
出力電圧(交流)(V)
100
最大出力(W)
4000
定格出力(W)
2000
コンセント数(口)
3
入力電圧(交流)(V)
100~120
トラスココード
580-0736
付属品
JE-1000C×1/JS-100C×1
質量(kg)
14.2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト