ファクトリーサプライ用品技術窓口

SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)

通常単価(税別)
7,818
税込単価
8,600
通常出荷日:1日目

【特長】・DC端子出力のソーラーパネルから直列接続用ケーブル端子入力のポータブル電源に電力を供給するこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    接続アダプタ
  • 適合機種
    SolarSage Pro、SolarSaga Plus
  • JANコード
    0810105520194
  • トラスココード
    413-9484
  • 質量 (kg)
    0.13
  • ケーブル長 (m)
    0.5

ご注意

  • ソーラーパネル1枚の場合、回路はオープンとなり充電できません。
  • 2枚のソーラーパネルを接続して充電する場合は、短絡保護キャップをしたまま使用してください。
  • 3枚のソーラーパネルを使って充電する場合は、短絡保護キャップを外した状態で使用してください。

型番:

JA-CA3SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA-CA3SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
接続アダプタ
適合機種
SolarSage Pro、SolarSaga Plus
JANコード
0810105520194
トラスココード
413-9484
質量(kg)
0.13
ケーブル長(m)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA-CA3SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,818
( 8,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC端子出力のソーラーパネルから直列接続用ケーブル端子入力のポータブル電源に電力を供給することができます
・このケーブルを2個使用することで、最大6枚まで接続が可能になります

ご注意

  • ソーラーパネル1枚の場合、回路はオープンとなり充電できません。
  • 2枚のソーラーパネルを接続して充電する場合は、短絡保護キャップをしたまま使用してください。
  • 3枚のソーラーパネルを使って充電する場合は、短絡保護キャップを外した状態で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)の型番JA-CA3SAのページです。 型番JA-CA3SAに関する仕様情報を記載しております。
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
SolarSaga
ポータブル電源 Plusシリーズ
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
ポータブル電源 専用バッグ
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYECOFLOW
通常価格7,81815,27316,27378,18210,7278,000
通常出荷日1日目2日目11日目11日目2日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
商品区分接続アダプタコネクタソーラーパネルポータブル電源ACアダプター-
適合機種SolarSage Pro、SolarSaga Plus---PTB152-
JANコード08101055201940810105521146081010552784108101055277590850027220314-
トラスココード413-9484566-9190660-3521660-3519344-0163-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト