17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Proシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル電源 Proシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JE-1000B

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。
・「Proシリーズ」は本体の高速充電(コンセントから約2時間)、長寿命(サイクル数1000~2000回)を実現。
・「ポータブル電源 1000 Pro」は容量1002Wh/定格出力1000W。
・ソロ・デュオキャンプや車中泊、災害時の非常用電源として、特に人気のモデルです。
・充電回数・使用時間の目安は、スマホ約54回、ノートPC約12回、電気毛布 約14時間です。
・BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載。電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています。
・お買い上げ日から最長5年の保証をご用意しております。
・自然放電が少なく約80%の電池残量があれば、1年間保管しておくことができるため、いざという時の非常用電源としてご活用いただけます。
・ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ポータブル電源
出力電圧(交流)(V)
100
最大出力(W)
2000
定格出力(W)
1000
コンセント数(口)
3
充電方式
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
入力電圧(直流)(V)
12~60
入力電圧(交流)(V)
100
バッテリー種別
三元系リチウムイオン
JANコード
0854275007178
トラスココード
456-2265

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト