17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

住友電工ハードメタル・CCGT-SL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1901,604
税込単価
1,3091,764
通常出荷日:1日目

SL型ブレーカ:広い領域の切削条件で優れた切れ味を発揮。高い加工面品位を重視。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.1
09
T3(3.97)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.1
09
T3(3.97)
AC5025S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.2
09
T3(3.97)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.2
09
T3(3.97)
AC5025S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
09
T3(3.97)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
09
T3(3.97)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
09
T3(3.97)
AC5025S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.1
06
02(2.38)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.1
06
02(2.38)
AC5025S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
06
02(2.38)
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.2
06
02(2.38)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.2
06
02(2.38)
AC5025S
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

SL型ブレーカ:広い領域の切削条件で優れた切れ味を発揮。高い加工面品位を重視。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CCGT-SL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CCGT-SL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCGT-SL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCGT-SL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル京セラ
通常価格1,190-1,340 -1,2891,030 -875 -1,010 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬サーメット超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト