17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,498
税込単価
6,048
通常出荷日:1日目

【材種特長】・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,498
( 6,048 )
1日目
5,498
( 6,048 )
1日目
5,498
( 6,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CCGW-LF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-WG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-WH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,4986,8005,0025,4985,0024,875
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材K(鋳鉄)H(高硬度材)H(高硬度材)K(鋳鉄)H(高硬度材)-
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト