ツール用品技術窓口

バンドソーノコ刃 ハイス 70493

バンドソーノコ刃 ハイス

通常単価(税別)
5,470
税込単価
6,017
通常出荷日:2日目

【特長】・刃先には最高級コバルト入りハイスを使用しています・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 山数
    18
  • 適合機種
    ビーバー8・8F、222・22F
  • トラスココード
    168-8901
  • 材質
    母材:鋼材、刃先:ハイス
  • 質量(g)
    115

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

70493
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

70446

商品スペック

70493

商品スペック

BS905

商品スペック

BS911

商品スペック

BS946

商品スペック

70493の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
山数
18
適合機種
ビーバー8・8F、222・22F
トラスココード
168-8901
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
質量(g)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
70493
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,470
( 6,017 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先には最高級コバルト入りハイスを使用しています
・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命です
【用途】
・ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用
・丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料の切断に
【材質】
・母材:鋼材
・刃先:ハイス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンドソーノコ刃 ハイスの型番70493のページです。 型番70493に関する仕様情報を記載しております。
バンドソーノコ刃 ハイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーノコ刃 ハイス
バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
バンドソー替刃 汎用刃
バンドソー替刃 木工仕上用
バンドソー替刃 竹挽用
メーカーアサダアサダアサダSK-11SK-11SK-11
通常価格5,4703,1761,5541,6381,6552,470
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃その他関連商品その他関連商品その他関連商品
山数18-14---
適合機種ビーバー8・8F、222・22Fバンドソービーバー4・4F、バンドソー125・12F・120バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175A---
トラスココード168-8901-274-9246---
材質母材:鋼材、刃先:ハイス母材:鋼材、刃先:ハイス鋼材---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト