17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110 70110

バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110

通常単価(税別)
1,554
税込単価
1,709
通常出荷日:1日目

【特長】・経済性に優れた汎用性の高いのこ刃です・鋼管・形鋼などの一般金属材料の切断に最適です【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 山数
    14
  • 適合機種
    バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175A
  • トラスココード
    274-9246
  • 材質
    鋼材
  • 質量(g)
    145

型番:

70110
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

70110

商品スペック

70110の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
山数
14
適合機種
バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175A
トラスココード
274-9246
材質
鋼材
質量(g)
145

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70110
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,554
( 1,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済性に優れた汎用性の高いのこ刃です
・鋼管・形鋼などの一般金属材料の切断に最適です
【用途】
・鋼管・形鋼用
・アサダバンドソー専用のこ刃
・丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管切断用
【材質】
・鋼材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110の型番70110のページです。 型番70110に関する仕様情報を記載しております。
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
パイプ受台
バンドソー替刃 BSB-6W
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダSK-11
通常価格1,5543,17644,2692,00018,5852,332
通常出荷日1日目1日目6日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃その他関連商品-その他関連商品その他関連商品
山数14--14/18--
適合機種バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175Aバンドソービーバー4・4F、バンドソー125・12F・120バンドソー32F充電式バンドソーH60Ecoバンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F-
トラスココード274-9246-852-1317391-7517824-7827-
材質鋼材母材:鋼材、刃先:ハイス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト