17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス

バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス

通常単価(税別)
3,176
税込単価
3,494
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先には最高級コバルト入りハイスを使用しています・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 適合機種
    バンドソービーバー4・4F、バンドソー125・12F・120
  • 材質
    母材:鋼材、刃先:ハイス
  • 質量(g)
    750

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

70603

商品スペック

88915

商品スペック

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 山数

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

山数

トラスココード

最小発注数量
18
168-8685
5個
14
168-8677
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,176
( 3,494 )
1日目
3,176
( 3,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先には最高級コバルト入りハイスを使用しています
・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命です
【用途】
・ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用
【材質】
・母材:鋼材
・刃先:ハイス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
パイプ受台
バンドソーのこ刃ハイス 4ACTIVE用
バンドソー32F
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格3,1761,55444,26918,5854,2001,015,873
通常出荷日1日目1日目6日目1日目5日目4日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃その他関連商品その他関連商品-充電式バンドソー
適合機種バンドソービーバー4・4F、バンドソー125・12F・120バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175Aバンドソー32Fバンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F--
材質母材:鋼材、刃先:ハイス鋼材----
質量(g)750145185004500120114000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト