17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式震動ドライバドリルM850D

通常単価(税別)
19,890
税込単価
21,879
通常出荷日:3日目

マキタの充電式震動ドライバドリルM850D。【特長】・コンクリート、レンガ、タイルから、金属、木材など...

詳細を確認

型番:

M850DSAX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M850DSAXの仕様・寸法情報

電圧(V)
直流14.4
最大トルク(N・m)
30
重量(g)
1400(バッテリ含)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
標準付属品
(+)ビット2-65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M850DSAX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,890
( 21,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式震動ドライバドリルM850D。
【特長】
・コンクリート、レンガ、タイルから、金属、木材などへの穴あけに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリルM850Dの型番M850DSAXのページです。 型番M850DSAXに関する仕様情報を記載しております。
充電式震動ドライバドリルM850Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式震動ドライバドリルM850D
充電式震動ドライバドリルHP333D
充電式ドライバドリル
充電式震動ドライバドリル HP458D
充電式震動ドライバドリル HP002
充電式ドライバドリルMDF347D
メーカーマキタマキタアズワンマキタマキタマキタ
通常価格19,89022,8908,84221,274 -21,890 -13,890
通常出荷日3日目3日目12日目3日目3日目3日目
電圧(V)直流14.4直流10.83.618直流36(40max)直流14.4
最大トルク(N・m)30285846530
重量(g)1400(バッテリ含)1100(バッテリ含む)4802300(バッテリ含む)1900(バッテリ含む)1400(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/バッテリー--本体/ケース/バッテリー/充電器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト