17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ドライバドリルMDF001(電源コード式)
マキタ
電気ドリル M609
マキタ
コードリール AP型
ハタヤリミテッド

震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)

通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979
通常出荷日:3日目

マキタの震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)。【特長】・本格パワーで穴あけ、締め付けが速い

詳細を確認

型番:

MHP001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHP001の仕様・寸法情報

電圧(V)
単相100
最大トルク(N・m)
56
重量(g)
1200
充電式
×
販売セット内容
本体/コード付
標準付属品
(+)ビット2-65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHP001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)。
【特長】
・本格パワーで穴あけ、締め付けが速い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)の型番MHP001のページです。 型番MHP001に関する仕様情報を記載しております。
震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)
充電式ドライバドリル
充電式震動ドライバドリルHP333D
充電式震動ドライバドリルM850D
充電式震動ドライバドリル HP458D
充電式震動ドライバドリル HP002
メーカーマキタアズワンマキタマキタマキタマキタ
通常価格10,8908,84222,89019,89021,274 -21,890 -
通常出荷日3日目12日目3日目3日目3日目3日目
電圧(V)単相1003.6直流10.8直流14.418直流36(40max)
最大トルク(N・m)56528308465
重量(g)12004801100(バッテリ含む)1400(バッテリ含)2300(バッテリ含む)1900(バッテリ含む)
充電式×
販売セット内容本体/コード付本体/バッテリー本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト