17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ドライバドリルDF333D

通常単価(税別)
9,88521,890
税込単価
10,87424,079
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ドライバドリルDF333D。【特長】・ギア・軸受部を見直し、さらに短く(マキタ社従来機比...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF333DZ)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 販売セット内容

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

販売セット内容

詳細タイプ

最小発注数量
本体/ケース/バッテリー/充電器
本体/バッテリBL1015×1本/充電器DC10SA/ソフトケース付
1個
本体/ケース/バッテリー/充電器
本体/バッテリBL1015×2本/充電器DC10SA/ケース付
1個
本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,890
( 17,479 )
3日目
21,890
( 24,079 )
3日目
9,885
( 10,874 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF333D。
【特長】
・ギア・軸受部を見直し、さらに短く(マキタ社従来機比)、より高精度

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF333DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリルDF333Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ドライバドリルDF333D
充電式震動ドライバドリルHP333D
充電式ドライバドリルDF486D
充電式ドライバドリルDF487D
充電式ドライバドリルDF033D
充電式ドライバドリル DF002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格9,885-22,89032,423 -17,210 -9,600 -21,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
電圧(V)10.8直流10.8181810.8直流36(40max)
最大トルク(N・m)2828140402865
重量(g)1100(バッテリ含む)1100(バッテリ含む)2300(バッテリ含む)1600(バッテリ含む)930(バッテリ含む)1900(バッテリ含む)
充電式
標準付属品(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・サイドグリップ・フック(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング