17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

18Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
充電式マルチツール
マキタ
充電式マルチツールTM52D
マキタ

リチウムイオンバッテリBL1050B (10.8V 5Ah)

通常単価(税別)
14,640
税込単価
16,104
通常出荷日:3日目

マキタのリチウムイオンスライド式バッテリBL1050B(10.8V、5Ah)。

型番:

A-77213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-77213の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
スライドバッテリ
バッテリー容量(Ah)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-77213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,640
( 16,104 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのリチウムイオンスライド式バッテリBL1050B(10.8V、5Ah)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリBL1050B (10.8V 5Ah)の型番A-77213のページです。 型番A-77213に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリBL1050B (10.8V 5Ah)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリBL1050B (10.8V 5Ah)
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格14,6406,343 -18,3304,4404,44010,480
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目3日目
種類電動アクセサリバッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプスライドバッテリ10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリリチウムイオンバッテリ差込み式リチウムイオンバッテリバッテリライトバッテリ
バッテリー容量(Ah)5-51.51.52
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト