17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G

通常単価(税別)
9,5008,635
税込単価
10,4509,499
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

マキタの14.4Vライトバッテリ2.0Ah(リチウムイオン)BL1420G。【特長】・ライトバッテリ仕...

詳細を確認

型番:

A-71766
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-71766の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
ライトバッテリ
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-71766
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5008,635
( 9,499 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの14.4Vライトバッテリ2.0Ah(リチウムイオン)BL1420G。
【特長】
・ライトバッテリ仕様の各種製品に取り付けて使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420Gの型番A-71766のページです。 型番A-71766に関する仕様情報を記載しております。
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格9,5006,04110,4806,343 -18,3309,170
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリバッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプライトバッテリバッテリライトバッテリ10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリリチウムイオンバッテリニッケル水素バッテリ
電圧(V)14.414.41810.8187.2
バッテリー容量(Ah)21.52-52.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト