17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電子ルーター
マキタ
10.8V30分充電器
SK-11
急速充電器 UC18YSL3
HiKOKI(旧日立工機)

64Vmaxバッテリ・充電器

通常単価(税別)
13,238
税込単価
14,562
通常出荷日:3日目

【特長】・マキタ64Vmaxバッテリ用充電器・充電時間:300分(10Ah)、120分(4.0Ah)

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • 充電時間
    300分(10Ah)、120分(4.0Ah)

型番:

DC64WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC64WAの仕様・寸法情報

種類
充電器
充電時間
300分(10Ah)、120分(4.0Ah)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC64WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,238
( 14,562 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ64Vmaxバッテリ用充電器
・充電時間:300分(10Ah)、120分(4.0Ah)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64Vmaxバッテリ・充電器の型番DC64WAのページです。 型番DC64WAに関する仕様情報を記載しております。
64Vmaxバッテリ・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
64Vmaxバッテリ・充電器
充電器 DC1414
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
18Vパワーソースキット
ポータブル電源 PDC1200
40Vmax充電器DC40
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格13,2386,9005,89245,765 -30,443 -11,890 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類充電器充電器充電器電動アクセサリ-充電器
充電時間300分(10Ah)、120分(4.0Ah)70分(18Vは不可)/50分/45分(18Vは不可)/30分50分/30分---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト