17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)

通常単価(税別)
10,480
税込単価
11,528
通常出荷日:3日目

マキタのリチウムイオンライトバッテリBL1820G(18V、2Ah)。ライトバッテリ仕様の各種製品に取...

詳細を確認

型番:

A-71750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-71750の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
ライトバッテリ
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-71750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,480
( 11,528 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのリチウムイオンライトバッテリBL1820G(18V、2Ah)。ライトバッテリ仕様の各種製品に取り付けて使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)の型番A-71750のページです。 型番A-71750に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格10,48018,3308,6366,0416,343 -4,440
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリバッテリー電動アクセサリ
商品タイプライトバッテリリチウムイオンバッテリライトバッテリバッテリ10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリバッテリ
電圧(V)181814.414.410.87.2
バッテリー容量(Ah)2521.5-1.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト