17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034

通常単価(税別)
9,170
税込単価
10,087
通常出荷日:3日目

【特長】・ニッケル水素バッテリ(差し込み式)、7.2V、2.6Ah

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ
    ニッケル水素バッテリ
  • 電圧 (V)
    7.2
  • バッテリー容量 (Ah)
    2.6

型番:

A-67907
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-67907の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
ニッケル水素バッテリ
電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
2.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-67907
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,170
( 10,087 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケル水素バッテリ(差し込み式)、7.2V、2.6Ah

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034の型番A-67907のページです。 型番A-67907に関する仕様情報を記載しております。
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9034
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格9,17011,6704,4406,0419,50010,480
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプニッケル水素バッテリニッケル水素バッテリバッテリバッテリライトバッテリライトバッテリ
電圧(V)7.29.67.214.414.418
バッテリー容量(Ah)2.62.61.51.522
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト