17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ペンインパクトドライバTD021D

通常単価(税別)
14,342
税込単価
15,776
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ペンインパクトドライバTD021D。【特長】・ペン型ボディにインパクト機能搭載、無段変速...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    DC7.2
  • 最大トルク (N・m)
    22
  • 質量 (g)
    540(バッテリ含む)
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体・他
  • セット内容詳細
    本体・バッテリBL0715・充電器DC07SB付
  • 標準付属品
    (+)ビット2-45(2本)

型番:

TD021DSHSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD021DSHSPの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC7.2
最大トルク(N・m)
22
質量(g)
540(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容
本体・他
セット内容詳細
本体・バッテリBL0715・充電器DC07SB付
標準付属品
(+)ビット2-45(2本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD021DSHSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,342
( 15,776 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ペンインパクトドライバTD021D。
【特長】
・ペン型ボディにインパクト機能搭載、無段変速付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ペンインパクトドライバTD021Dの型番TD021DSHSPのページです。 型番TD021DSHSPに関する仕様情報を記載しております。
充電式ペンインパクトドライバTD021Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ペンインパクトドライバTD021D
充電式インパクトドライバM695D
充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002D
EXENA 充電インパクトドライバー EZ1PD1J14D
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
メーカーマキタマキタマキタPanasonicエスコエスコ
通常価格14,34216,43323,89067,659 -39,04053,100
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜2日目2日目
電圧(V)DC7.2DC14.4DC1814.410.810.8(リチウムイオン4.0Ah)
最大トルク(N・m)2213015514030170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)
質量(g)540(バッテリ含む)1300(バッテリ含む)1300(バッテリ含む)14001000(バッテリー含む)1200(充電池装着時)
充電式
販売セット内容本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト