17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電源コード式インパクトドライバ (DIY向け) MTD0100

通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979
通常出荷日:3日目

マキタの電源コード式インパクトドライバ (DIY向け)MTD0100。【特長】・軽量・コンパクトのAC...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 最大トルク (N・m)
    100
  • 質量 (g)
    1000
  • 充電式
    ×
  • 販売セット内容
    本体/コード付
  • 全長 (mm)
    184
  • 標準付属品
    (+)ビット2-65

型番:

MTD0100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTD0100の仕様・寸法情報

電圧(V)
単相100
最大トルク(N・m)
100
質量(g)
1000
充電式
×
販売セット内容
本体/コード付
全長(mm)
184
標準付属品
(+)ビット2-65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTD0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの電源コード式インパクトドライバ (DIY向け)MTD0100。
【特長】
・軽量・コンパクトのAC100Vインパクトドライバ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード式インパクトドライバ (DIY向け) MTD0100の型番MTD0100のページです。 型番MTD0100に関する仕様情報を記載しております。
電源コード式インパクトドライバ (DIY向け) MTD0100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源コード式インパクトドライバ (DIY向け) MTD0100
充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002D
充電式インパクトドライバM695D
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
メーカーマキタマキタマキタエスコエスコエスコ
通常価格10,89023,89016,43339,04053,10051,348
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目1日目
電圧(V)単相100DC18DC14.410.810.8(リチウムイオン4.0Ah)DC10.8
最大トルク(N・m)10015513030170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)約165
質量(g)10001300(バッテリ含む)1300(バッテリ含む)1000(バッテリー含む)1200(充電池装着時)1100
充電式×
販売セット内容本体/コード付本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト