17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバM695D

通常単価(税別)
16,433
税込単価
18,076
通常出荷日:3日目

マキタの充電式インパクトドライバM695D。【特長】・シンプル仕様の本格派&充実の作業量・長い...

詳細を確認

型番:

M695DSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M695DSAの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC14.4
最大トルク(N・m)
130
質量(g)
1300(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
全長(mm)
173
バッテリー容量(Ah)
2
セット内容詳細
本体・バッテリBL1420G(2Ah)・充電器DC18SG・ケース付
標準付属品
(+)ビット2-65
-
-

絞り込み条件

  • バッテリー容量(Ah)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M695DSA

バッテリー容量

(Ah)

セット内容詳細

最小発注数量
2
本体・バッテリBL1420G(2Ah)・充電器DC18SG・ケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,433
( 18,076 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトドライバM695D。
【特長】
・シンプル仕様の本格派&充実の作業量
・長い木ネジをグングン締付け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバM695Dの型番M695DSAのページです。 型番M695DSAに関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトドライバM695Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトドライバM695D
充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002D
充電式ペンインパクトドライバTD021D
M12 FUEL インパクトドライバー
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
EXENA 充電インパクトドライバー EZ1PD1J14D
メーカーマキタマキタマキタミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュPanasonic
通常価格16,43323,89014,34220,69637,63067,659 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目〜
電圧(V)DC14.4DC18DC7.2121814.4
最大トルク(N・m)13015522170200140
質量(g)1300(バッテリ含む)1300(バッテリ含む)540(バッテリ含む)3000.017001400
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース付本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト