17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002D

通常単価(税別)
23,890
税込単価
26,279
通常出荷日:3日目

マキタの充電式インパクトドライバ (DIY向け)MTD002D。【特長】・パワフル&コンパクト...

詳細を確認

型番:

MTD002DSAX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTD002DSAXの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
155
質量(g)
1300(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
全長(mm)
143
セット内容詳細
本体・バッテリBL1820G(2Ah)×2・充電器DC18SG・ケース付
標準付属品
(+)ビット2-65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTD002DSAX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,890
( 26,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトドライバ (DIY向け)MTD002D。
【特長】
・パワフル&コンパクト、充実の作業量
・長い木ネジをグングン締付け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002Dの型番MTD002DSAXのページです。 型番MTD002DSAXに関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトドライバ (DIY向け) MTD002D
電源コード式インパクトドライバ (DIY向け) MTD0100
充電式インパクトドライバM695D
充電式ペンインパクトドライバTD021D
EXENA 充電インパクトドライバー EZ1PD1J14D
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
メーカーマキタマキタマキタマキタPanasonicエスコ
通常価格23,89010,89016,43314,34267,659 -39,040
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜2日目
電圧(V)DC18単相100DC14.4DC7.214.410.8
最大トルク(N・m)1551001302214030
質量(g)1300(バッテリ含む)10001300(バッテリ含む)540(バッテリ含む)14001000(バッテリー含む)
充電式×
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/コード付本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト