17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバTD146D TD146DSHX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバTD146D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TD146DSHX

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はTD146DWHXです。仕様の違いをご確認ください。

マキタの充電式インパクトドライバTD146D。
【特長】
・コンパクトボディ&パワフル締付け

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
160
質量(g)
1200(バッテリ含む)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
全長(mm)
138
セット内容詳細
本体・バッテリBL1815N×2本・充電器DC18SD・ケース付
標準付属品
(+)ビット2-65

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト