17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

40V充電式背負クリーナVC011GZ

通常単価(税別)
49,890
税込単価
54,879
通常出荷日:3日目

マキタの充電式背負クリーナVC011GZ。【特長】・40Vmaxバッテリ仕様、6L(紙パック)大容量モ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 集じん容量 (L)
    6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)
  • 標準付属品
    ホース(内径32mm×1.0m)・ロック付ベンディングパイプ・ロック付伸縮パイプ(樹脂製)・薄型切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

VC011GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC011GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
電源(V)
直流36(40max)
集じん容量(L)
6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)
標準付属品
ホース(内径32mm×1.0m)・ロック付ベンディングパイプ・ロック付伸縮パイプ(樹脂製)・薄型切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC011GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,890
( 54,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式背負クリーナVC011GZ。
【特長】
・40Vmaxバッテリ仕様、6L(紙パック)大容量モデル

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40V充電式背負クリーナVC011GZの型番VC011GZのページです。 型番VC011GZに関する仕様情報を記載しております。
40V充電式背負クリーナVC011GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40V充電式背負クリーナVC011GZ
40V充電式背負集じん機VC012GZ
充電式背負クリーナ
充電式アップライトクリーナ VC560DZ
充電式ドライクリーナVC866DZ
充電式ロボットクリーナRC200D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格49,89048,89038,09952,08045,28091,459
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
電源(V)直流36(40max)直流36(40max)直流36(40max)直流36(18V×2)直流36(18×2)直流18(2本並列使用可能)
集じん容量(L)6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)2.0(紙パック)、1.5(ダストバッグ)5(紙パック)8(紙パック7)2.5
標準付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ロック付ベンディングパイプ・ロック付伸縮パイプ(樹脂製)・薄型切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロンカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)ホース(内径32mm×1.0m/A-68111)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)、ロック付伸縮パイプ(127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)、フリーノズル(A-60654)・紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ(A-73798)ラウンドブラシ(A-70817)、 ロングサッシノズル(A-70801)、 紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70839)ホース(1.7m/A-68127)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)・ストッパ(451350-0)・ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654)・ツールボックス・紙パック(本機取付1枚)・紙パックセット品(5枚入/A-48430)リモコン・センサウォールテープ(15m・1巻)・単4形乾電池(2本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト