17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

充電式クリーナ CL003G
マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
充電式クリーナ CL184D
マキタ

18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC

通常単価(税別)
35,89039,890
税込単価
39,47943,879
通常出荷日:3日目

マキタの18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC。【特長】・パワフル吸引&低騒音

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 電源 (V)
    直流36(18×2)
  • 詳細タイプ
    本体のみ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 集じん容量(L)

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

集じん容量

(L)

標準付属品

最小発注数量
紙パック2.0
紙パック(10枚+本機取付1枚/A-59988)/ホース(Φ32mm×1m/A-68111)/ベンディングパイプ(458184-2)/伸縮式ストレートパイプ(123584-2)/フリーノズル(A-60654)/切替ノズル(A-61335)/ホースバンド(166116-2)
1個
紙パック6.0
紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70007)/ホース(Φ32mm×1m/A-68111)/ベンディングパイプ(458184-2)/伸縮式ストレートパイプ(123584-2)/フリーノズル(A-60654)/切替ノズル(A-61335)/ホースバンド(166116-2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,890
( 39,479 )
3日目
39,890
( 43,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC。
【特長】
・パワフル吸引&低騒音

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V×2(36V)充電式背負いクリーナVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
充電式ドライクリーナVC866DZ
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナ CL184D
充電式クリーナ CL003G
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格35,890-45,28017,669 -14,598 -19,816 -27,949
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
電源(V)直流36(18×2)直流36(18×2)40max(直流36)1840max(直流36)直流14.4V-3.0Ah
詳細タイプ本体のみ本体のみカプセル式紙パック・ワンタッチスイッチ式サイクロン一体式バッテリ・充電器内臓
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト