17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

180ミリ充電式ディスクグラインダGA701D

通常単価(税別)
32,89084,890
税込単価
36,17993,379
通常出荷日:3日目

マキタの180ミリ充電式ディスクグラインダGA701D。【特長】・無線で連動集じんが可能

  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    180
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    6000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    DC36
  • ブレーキ有無
  • 全長 (mm)
    499
  • 標準付属品
    サイドグリップ・インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)・ロックナットレンチ35(782407-9)

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA701DZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,890
( 93,379 )
3日目
32,890
( 36,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの180ミリ充電式ディスクグラインダGA701D。
【特長】
・無線で連動集じんが可能

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA701DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ミリ充電式ディスクグラインダGA701Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180ミリ充電式ディスクグラインダGA701D
180ミリ充電式ディスクグラインダ GA700D
180ミリディスクグラインダ
100ミリ充電式ディスクグラインダGA420D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA412D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格32,890-28,740 -25,91227,890 -48,70724,157 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)180180180100100100
変速機能有無
回転数(min-1)600060006600850085003000~8500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト