17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)

通常単価(税別)
7,777
税込単価
8,555
通常出荷日:3日目

マキタの100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)。【特長】・スライドスイッチ仕様、研削・研...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    5.7
  • 消費電力 (W)
    540
  • コード長さ (m)
    2
  • ブレーキ有無
  • 全長 (mm)
    251
  • 標準付属品
    研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ(782420-7)

型番:

M966
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M966の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
5.7
消費電力(W)
540
コード長さ(m)
2
ブレーキ有無
全長(mm)
251
標準付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ(782420-7)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M966
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,777
( 8,555 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)。
【特長】
・スライドスイッチ仕様、研削・研磨から石材の切断、サビ落としに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)の型番M966のページです。 型番M966に関する仕様情報を記載しております。
100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)
125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)
125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)
125ミリディスクグラインダGA5061(コード式)
ディスクグラインダ M965
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格7,77726,89024,89032,8908,73224,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125125125100100
変速機能有無
回転数(min-1)120002800~1050090009000120008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト