17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001G

通常単価(税別)
23,890
税込単価
26,279
通常出荷日:3日目

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダGA001G。【特長】・AC機を超える切断能力

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。

型番:

GA001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA001GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
8500
2重絶縁機能有無
電源(V)
直流36(40max)
本体・セット
本体のみ
ブレーキ有無
全長(mm)
391
標準付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,890
( 26,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダGA001G。
【特長】
・AC機を超える切断能力

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001Gの型番GA001GZのページです。 型番GA001GZに関する仕様情報を記載しております。
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA019G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA017G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA010G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA018G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,89027,333 -26,427 -24,890 -26,890 -28,322 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100125125
変速機能有無
回転数(min-1)85003000~85003000~8500850085003000~8500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト