17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)

通常単価(税別)
24,890
税込単価
27,379
通常出荷日:3日目

マキタの125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)。【特長】・パドルスイッチ+ブレーキで離せ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード長さ (m)
    2.5
  • ブレーキ有無
  • 全長 (mm)
    326
  • 標準付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ

型番:

GA5060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA5060の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
ブレーキ有無
全長(mm)
326
標準付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA5060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,890
( 27,379 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)。
【特長】
・パドルスイッチ+ブレーキで離せば止まる安全仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)の型番GA5060のページです。 型番GA5060に関する仕様情報を記載しております。
125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)
125ミリディスクグラインダGA5061(コード式)
125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)
100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)
125ミリ充電式ディスクグラインダGA010G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA020G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格24,89032,89026,8909,30026,890 -30,362 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125125100125125
変速機能有無
回転数(min-1)900090002800~105001200085003000~8500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト