ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電式インパクトレンチ TW302D

通常単価(税別)
24,890
税込単価
27,379
通常出荷日:3日目

マキタの充電式インパクトレンチTW302D。【特長】・ハイパワー&コンパクトな角ドライブsq9.5mm...

詳細を確認
  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にソケットは付属しておりません。

型番:

TW302DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW302DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
275
電圧(V)
DC18
差し込み角(mm)
9.5
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)
0~2600
無負荷回転数高速(min-1)
0~3200
無負荷回転数低速(min-1)
0~1000
最大打撃数(min-1)
0~3400
最大打撃数高速(min-1)
0~4000
最大打撃数低速(min-1)
0~1800
二重絶縁
付属品
本体のみ
最大打撃数)中速(min-1)
0~2600
無負荷回転数中速(min-1)
0~1800
標準付属品
フック

型番リスト

表示件数
型番
TW302DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,890
( 27,379 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトレンチTW302D。
【特長】
・ハイパワー&コンパクトな角ドライブsq9.5mm仕様

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にソケットは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ TW302Dの型番TW302DZのページです。 型番TW302DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトレンチ TW302Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトレンチ TW302D
充電式インパクトレンチ TW300D
充電式インパクトレンチ TW181D
充電式インパクトレンチ TW161D
充電式インパクトレンチ TW007G
充電式インパクトレンチTW1001D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格24,89021,106 -20,890 -17,890 -33,890 -36,336 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)275300180155650800
電圧(V)DC1818DC18DC10.8DC36(40max)18
差し込み角(mm)9.512.712.712.712.719
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト