ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グローバルソーセーバーソーブレード S-1014【5個入り】

グローバルソーセーバーソーブレード S-1014 S-1014
通常単価(税別)
4,100
税込単価
4,510
通常出荷日:5日目

【特長】・3mm以上の厚物切断に最適です・ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性がアップしました【用途】・...

詳細を確認

型番:

S-1014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

S-1014の仕様・寸法情報

山数
14
刃先材質
コバルトハイス鋼
用途
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
20
厚み(mm)
0.9
JANコード
4920350300697
トラスココード
394-5395
質量(g)
60
幅(mm)
19

商品情報

商品仕様

型番適合機種山数全長(mm)厚さ(mm)幅(mm)重量(g)
S-1014セーバーソー/レシプロソー141000.91960

型番リスト

表示件数
型番
S-1014
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3mm以上の厚物切断に最適です
・ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性がアップしました
【用途】
・軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板などの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローバルソーセーバーソーブレード S-1014の型番S-1014のページです。 型番S-1014に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソーセーバーソーブレード S-1014のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソーセーバーソーブレード S-1014
レシプロソー刃 6641681
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
セーバーソーブレード(木材・金属用)
メーカーモトユキリョービ河部精密工業河部精密工業河部精密工業ボッシュ
通常価格4,1003,1671,6351,7006,7522,900
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目4日目
山数14243214186
刃先材質コバルトハイス鋼バイメタルバイメタルハイスバイメタルハイス-バイメタルハイス
用途鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ鉄パイプ樹脂鉄パイプ / ステンレスパイプ-
全長(mm)1001018585-100
有効刃長(mm)20758585-80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト