17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸型掛矢 硬質プラスチック製

通常単価(税別)
4,2403,392
税込単価
4,6643,731
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・硬質プラスチック製の頭なので、割れにくいです・プラスチック頭で力強く叩くことができます【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カケヤ
  • 頭部(径) (mm)
    130
  • 頭部(長さ) (mm)
    230
  • 全長 (mm)
    900
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
    その他
  • JANコード
    4989999939187
  • トラスココード
    116-3179
  • 質量(g)
    2750.0
  • 材質1
    頭部:硬質プラスチック
  • 材質2
    柄:木

型番:

MK-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-130の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
頭部(径)(mm)
130
頭部(長さ)(mm)
230
全長(mm)
900
頭部材質
その他
柄材質
その他
JANコード
4989999939187
トラスココード
116-3179
質量(g)
2750.0
材質1
頭部:硬質プラスチック
材質2
柄:木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2403,392
( 3,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質プラスチック製の頭なので、割れにくいです
・プラスチック頭で力強く叩くことができます
【用途】
・くい打ち作業に
【材質】
・頭部:硬質プラスチック
・柄:木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型掛矢 硬質プラスチック製の型番MK-130のページです。 型番MK-130に関する仕様情報を記載しております。
丸型掛矢 硬質プラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型掛矢 硬質プラスチック製
シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル
金象 “AP掛矢”
コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10
グリーン電工レンチハンマー
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
メーカートラスコ中山ロームヘルドハルダー浅香工業KTC(京都機械工具)オーエッチ工業エスコ
通常価格4,24036,7304,47912,7224,60715,027
通常出荷日1日目9日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプカケヤ両口ハンマー木工作業用ハンマーショックレスハンマー電工ハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)13080125462565
頭部(長さ)(mm)23017524598105130
全長(mm)900800900310255355
頭部材質その他その他樹脂樹脂炭素鋼炭素鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト