17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE N30AE

エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE

通常単価(税別)
8,740
税込単価
9,614
通常出荷日:4日目

【特長】・乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。【用途】・一般的な鋼線や樹脂の切断...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 能力(軟質樹脂)φ (mm)
    10
  • 能力(硬質樹脂)φ (mm)
    6.5
  • トラスココード
    810-6780
  • JANコード
    4907587372338
  • 質量(g)
    395.000
  • 適合機種
    GT-NS30、GT-N30、GT-NR30、GT-NB30
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

N30AE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番適合機種切断能力(mm)軟質樹脂切断能力(mm)硬質樹脂形状
N30AEGT-NS30、GT-N30、GT-NR30、GT-NB30106.5クイキリ樹脂用

N30AEの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
能力(軟質樹脂)φ(mm)
10
能力(硬質樹脂)φ(mm)
6.5
トラスココード
810-6780
JANコード
4907587372338
質量(g)
395.000
適合機種
GT-NS30、GT-N30、GT-NR30、GT-NB30
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N30AE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,740
( 9,614 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。
【用途】
・一般的な鋼線や樹脂の切断、かしめに。
・ハイス(高速度鋼):ピアノ線の切断時など、特殊合金鋼よりも耐久性が必要な場合に。
【材質】
・特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AEの型番N30AEのページです。 型番N30AEに関する仕様情報を記載しております。
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格8,74011,88321,40011,49839,41416,303
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目6日目
商品タイプ替刃替刃エアニッパ替刃替刃替刃
能力(軟質樹脂)φ(mm)10-3.5---
能力(硬質樹脂)φ(mm)6.542.3---
トラスココード810-6780137-2223-810-6836226-1609810-6776
JANコード490758737233849075873707164907587309587490758737037249075870146964907587372260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト