ツール用品技術窓口

樹脂用ストレート刃 NW10AJ NW10AJ

樹脂用ストレート刃 NW10AJ

通常単価(税別)
11,432
税込単価
12,575
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです・ゲートに対して直角に当てることができます【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 能力(硬質樹脂)φ (mm)
    4
  • 全長 (mm)
    85
  • トラスココード
    137-2223
  • JANコード
    4907587370716
  • 質量(g)
    76.000
  • 適合機種
    GT-NWR10、GT-NWS10
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。

型番:

NW10AJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番適合機種能力Φ(mm)硬質樹脂全長(mm)重量(g)
NW10AJGT-NWR10、GT-NWS1048576

NW10AJの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
能力(硬質樹脂)φ(mm)
4
全長(mm)
85
トラスココード
137-2223
JANコード
4907587370716
質量(g)
76.000
適合機種
GT-NWR10、GT-NWS10
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW10AJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,432
( 12,575 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです
・ゲートに対して直角に当てることができます
【用途】
・樹脂の切断、かしめ作業に
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂用ストレート刃 NW10AJの型番NW10AJのページです。 型番NW10AJに関する仕様情報を記載しております。
樹脂用ストレート刃 NW10AJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
樹脂用ストレートロング刃 No.NY03AJL
樹脂用ストレート薄刃 No.NY03AJT
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格11,4328,45910,2818,71137,44810,900
通常出荷日4日目4日目6日目6日目5日目4日目
商品タイプ替刃替刃替刃替刃替刃替刃
能力(硬質樹脂)φ(mm)46.5----
全長(mm)85-5448--
トラスココード137-2223810-6780--226-1609810-6836
JANコード490758737071649075873723384907587370679490758737068649075870146964907587370372

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト